Menü Keresés

Ütköző M10 63.0 mm 50.0 mm Acél;Gumi

Horganyzott acél és gumi réteges rögzítés M10 menetes szárral az átvitt rezgés elnyeléséért.
Essentra cikkszám:

10306055

Gyártói cikkszám:

551998

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 19 10.418,0026 Ft
20 - 49 10.021,7611 Ft
50 + 8.436,7683 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

104.180 Ft

10 x 10.418,0026 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Tájolás Belső-külső menetes
Alak Kónuszos
Vámtarifaszám 7318190090
Talp alakja Kónuszos
Teljes anyag Acél;Gumi
Rögzítés módja Threaded

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot