A rögzíthető kábelkötegelők egybeépített kábelkötegelőből és rögzítőrészből állnak, így gyors szerelést tesznek lehetővé. Becsavarozható, benyomható, bepattintós, szegecses vagy ragasztós szerelési opcióval kaphatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Maximális kábelköteg-átmérő | Teljes hossz | Szín | Minimális hurok-szakítószilárdság | Rögzítés módja | Megveszem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83,6657 Ft - 92,9618 Ft | Gyártás alatt |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
Fekete
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Benyomó
|
||||
13,6499 Ft - 15,1833 Ft | Gyártás alatt |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Fekete
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Benyomó
|
||||
13,6499 Ft - 15,1833 Ft | Gyártás alatt |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Benyomó
|
||||
27,5736 Ft - 30,6541 Ft | Gyártás alatt |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Fekete
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Benyomó
|
||||
47,316 Ft - 47,316 Ft | 215 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Natúr
|
50 lbs
22.7 kg
|
Benyomó
|
||||
27,5736 Ft - 30,6541 Ft | 3500 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Natúr
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Benyomó
|
||||
33,4744 Ft - 37,2121 Ft | Gyártás alatt |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Fekete
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Benyomó
|
||||
49,9995 Ft - 59,8434 Ft | Gyártás alatt |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Piros
|
40 lbs
18.1 kg
|
Benyomó
|
||||
226,6408 Ft - 251,8186 Ft | 20 Raktáron |
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
Natúr
|
|
Ragasztó
|
||||
28,8605 Ft - 32,0779 Ft | 5400 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Natúr
|
8.0 kg
8.0 kg
|
Benyomó
|
||||
52,5186 Ft - 58,3647 Ft | Gyártás alatt |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Natúr
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Benyomó
|
||||
52,5186 Ft - 58,3647 Ft | 44100 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Fekete
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Benyomó
|
||||
10253571 | 42,0313 Ft - 46,6863 Ft | Gyártás alatt |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Fekete
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Benyomó
|
|||
25,4416 Ft - 27,9858 Ft | 2000 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
8.874 in
225.4 mm
|
Natúr
|
50 lbs
22.7 kg
|
Benyomó
|
||||
95,0018 Ft - 95,0018 Ft | 4000 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
Natúr
|
30 lbs
13.6 kg
|
Benyomó
|
||||
27,5736 Ft - 30,6541 Ft | Gyártás alatt |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Fekete
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Benyomó
|
||||
50,9032 Ft - 59,8434 Ft | Gyártás alatt |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Zöld
|
40 lbs
18.1 kg
|
Benyomó
|
||||
175,0668 Ft - 175,0668 Ft | Gyártás alatt |
0.236 in
6.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.61 in
117.1 mm
|
Fekete
|
18 lbs
8.2 kg
|
Csavar és ragasztó
|
||||
34,6656 Ft - 38,5127 Ft | Gyártás alatt |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Fekete
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Benyomó
|
||||
27,5736 Ft - 30,6541 Ft | 100 Raktáron |
0.181 in
4.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Fekete
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Benyomó
|
||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz