Menü Keresés

Rögzítő csavar M3 20.0 303 Rozsdamentes acél

Captive Screw with a pan style head and a Philips drive. Design prevents screws from unthreading itself. This means the screw will not fall out of the panel hole within which it has been inserted. Can be used in threaded and non-threaded holes.
Essentra cikkszám:

20180072

Gyártói cikkszám:

20180072

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.223,2956 Ft
100 - 249 1.100,5826 Ft
250 - 749 977,8696 Ft
750 + 855,1565 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.223 Ft

1 x 1.223,2956 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M3
l1 025 20.0
d2 a012 2.0
d3 max 5.6
H1 max 2.4
l2 025 4.5
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot