Menü Keresés

Rögzítő csavar M4 16.0 303 Rozsdamentes acél

Captive Screw with a pan style head and a Philips drive. Design prevents screws from unthreading itself. This means the screw will not fall out of the panel hole within which it has been inserted. Can be used in threaded and non-threaded holes.
Essentra cikkszám:

20180096

Gyártói cikkszám:

20180096

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 226,669 Ft
100 - 249 204,001 Ft
250 - 749 181,333 Ft
750 + 158,67 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

227 Ft

1 x 226,669 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M4
l1 025 16.0
d2 a012 2.8
d3 max 8.0
H1 max 3.1
l2 025 6.0
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot