Menü Keresés

Rögzítő csavar M3 30.0 303 Rozsdamentes acél

Captive Screw with a pan style head and a Philips drive. Design prevents screws from unthreading itself. This means the screw will not fall out of the panel hole within which it has been inserted. Can be used in threaded and non-threaded holes.
Essentra cikkszám:

20186074

Gyártói cikkszám:

20186074

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 373,334 Ft
100 - 249 335,999 Ft
250 - 749 298,668 Ft
750 + 261,333 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

373 Ft

1 x 373,334 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M3
l1 025 30.0
d2 a012 2.0
d3 max 5.6
H1 max 2.4
l2 025 4.5
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot