Menü Keresés

Rögzítő csavar M4 16.0 303 Rozsdamentes acél

Hatlapfejű hajtású, hengeres fejű rögzítőcsavar. A kialakítás megakadályozza, hogy a csavarok kicsavarodjanak. Ez azt jelenti, hogy a csavar nem fog kiesni a panel furatából, amelybe behelyezték. Használható menetes és nem menetes furatokban.
Essentra cikkszám:

20137182

Gyártói cikkszám:

20137182

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.514,12 Ft
100 - 249 1.362,71 Ft
250 - 749 1.211,29 Ft
750 + 1.059,88 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.514 Ft

1 x 1.514,12 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M4
l1 025 16.0
d2 a012 2.8
l2 025 6.0
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot