Menü Keresés

Rögzítő csavar M3 8.0 Porfúvott rozsdamentes acél 303

Hatszögletű hajtással ellátott, kupakos fejjel rendelkező, rögzítőcsavar. A kialakítás megakadályozza a csavarok kioldódását. Ez azt jelenti, hogy a csavar nem fog kiesni a panelfuratból, amelybe behelyezték. Menetes és nem menetes furatokban is használható. Feketére festett kivitelben, rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20182885

Gyártói cikkszám:

20182885

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 720,00 Ft
100 - 249 648,001 Ft
250 - 749 576,002 Ft
750 + 503,998 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

720 Ft

1 x 720,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M3
l1 025 8.0
d2 a012 2.0
l2 025 4.5
d3 max 5.5
d4 min 3.5
H1 max 3.0
Anyag Porfúvott rozsdamentes acél 303
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Befejezés Feketére festett
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot