20183080
20183080
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 1.346,666 Ft |
100 - 249 | 1.212,002 Ft |
250 - 749 | 1.077,333 Ft |
750 + | 942,669 Ft |
d1 | M5 |
---|---|
l1 025 | 40.0 |
d2 a012 | 3.7 |
l2 025 | 7.5 |
d3 max | 8.5 |
d4 min | 5.5 |
H1 max | 5.0 |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
Befejezés | Blackened |
Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz