20183448
20183448
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 3.116,002 Ft |
100 - 249 | 2.804,398 Ft |
250 - 749 | 2.492,798 Ft |
750 + | 2.181,198 Ft |
d1 | M12 |
---|---|
l1 025 | 80.0 |
d2 a012 | 8.0 |
l2 025 | 15.0 |
d3 max | 18.0 |
d4 min | 13.2 |
H1 max | 12.0 |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
Befejezés | Blackened |
Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz