Menü Keresés

Rögzítő csavar M4 50.0 Porfúvott rozsdamentes acél 316

Hatszögletű hajtással ellátott, kupakos fejjel rendelkező, rögzítőcsavar. A kialakítás megakadályozza a csavarok kioldódását. Ez azt jelenti, hogy a csavar nem fog kiesni a panelfuratból, amelybe behelyezték. Menetes és nem menetes furatokban is használható. Feketére festett kivitelben, rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20183578

Gyártói cikkszám:

20183578

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.333,332 Ft
100 - 249 1.200,001 Ft
250 - 749 1.066,666 Ft
750 + 933,33 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.333 Ft

1 x 1.333,332 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M4
l1 025 50.0
d2 a012 2.8
l2 025 6.0
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
Anyag Porfúvott rozsdamentes acél 316
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Befejezés Feketére festett
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot