Menü Keresés

Rögzítő csavar M4 40.0 316 Rozsdamentes acél

Hatlapfejű hajtású, hengeres fejű rögzítőcsavar. A kialakítás megakadályozza, hogy a csavarok kicsavarodjanak. Ez azt jelenti, hogy a csavar nem fog kiesni a panel furatából, amelybe behelyezték. Használható menetes és nem menetes furatokban.
Essentra cikkszám:

20185381

Gyártói cikkszám:

20185381

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.253,333 Ft
100 - 249 1.128,002 Ft
250 - 749 1.002,667 Ft
750 + 877,332 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.253 Ft

1 x 1.253,333 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M4
l1 025 40.0
d2 a012 2.8
l2 025 6.0
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
Anyag 316 Rozsdamentes acél
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot