Menü Keresés

Rögzítő csavar M20 60.0 316 Rozsdamentes acél

Hatszögletű hajtással ellátott, kupakos fejjel rendelkező, rögzítőcsavar. A kialakítás megakadályozza a csavarok kioldódását. Ez azt jelenti, hogy a csavar nem fog kiesni a panelfuratból, amelybe behelyezték. Menetes és nem menetes furatokban is használható.
Essentra cikkszám:

20185701

Gyártói cikkszám:

20185701

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 5.676,401 Ft
100 - 249 5.108,762 Ft
250 - 749 4.541,122 Ft
750 + 3.973,478 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.676 Ft

1 x 5.676,401 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M20
l1 025 60.0
d2 a012 16.0
l2 025 25.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
Anyag 316 Rozsdamentes acél
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot