Menü Keresés

Rögzítő csavar M2.5 5.0 Porfúvott rozsdamentes acél 316

Hatszögletű hajtással ellátott, kupakos fejjel rendelkező, rögzítőcsavar. A kialakítás megakadályozza a csavarok kioldódását. Ez azt jelenti, hogy a csavar nem fog kiesni a panelfuratból, amelybe behelyezték. Menetes és nem menetes furatokban is használható. Feketére festett kivitelben, rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20185749

Gyártói cikkszám:

20185749

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 773,331 Ft
100 - 249 695,999 Ft
250 - 749 618,666 Ft
750 + 541,333 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

773 Ft

1 x 773,331 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M2.5
l1 025 5.0
d2 a012 1.8
l2 025 3.0
d3 max 4.5
d4 min 2.8
H1 max 2.5
Anyag Porfúvott rozsdamentes acél 316
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Befejezés Feketére festett
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot