Menü Keresés

Rögzítő csavar M12 80.0 Porfúvott rozsdamentes acél 316

Hatszögletű hajtással ellátott, kupakos fejjel rendelkező, rögzítőcsavar. A kialakítás megakadályozza a csavarok kioldódását. Ez azt jelenti, hogy a csavar nem fog kiesni a panelfuratból, amelybe behelyezték. Menetes és nem menetes furatokban is használható. Feketére festett kivitelben, rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20186036

Gyártói cikkszám:

20186036

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 3.800,00 Ft
100 - 249 3.419,999 Ft
250 - 749 3.039,998 Ft
750 + 2.660,002 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.800 Ft

1 x 3.800,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M12
l1 025 80.0
d2 a012 8.0
l2 025 15.0
d3 max 18.0
d4 min 13.2
H1 max 12.0
Anyag Porfúvott rozsdamentes acél 316
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Befejezés Feketére festett
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot