20187002
20187002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 4.000,001 Ft |
100 - 249 | 3.599,999 Ft |
250 - 749 | 3.200,002 Ft |
750 + | 2.800,00 Ft |
d1 | M10 |
---|---|
l1 025 | 30.0 |
d2 a012 | 7.5 |
l2 025 | 12.5 |
d3 max | 16.0 |
d4 min | 10.6 |
H1 max | 10.0 |
Anyag | Titán G2 |
Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz