20187064
20187064
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 6.253,334 Ft |
100 - 249 | 5.628,001 Ft |
250 - 749 | 5.002,668 Ft |
750 + | 4.377,331 Ft |
d1 | M10 |
---|---|
l1 025 | 80.0 |
d2 a012 | 7.5 |
l2 025 | 12.5 |
d3 max | 16.0 |
d4 min | 10.6 |
H1 max | 10.0 |
Anyag | Titán G2 |
Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz