Menü Keresés

Rögzítő csavar M20 100.0 Titán G2

Hatszögletű hajtással ellátott, kupakos fejjel rendelkező, rögzítőcsavar. A kialakítás megakadályozza a csavarok kioldódását. Ez azt jelenti, hogy a csavar nem fog kiesni a panelfuratból, amelybe behelyezték. Menetes és nem menetes furatokban is használható.
Essentra cikkszám:

20187262

Gyártói cikkszám:

20187262

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 11.564,00 Ft
100 - 249 10.407,598 Ft
250 - 749 9.251,202 Ft
750 + 8.094,80 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

11.564 Ft

1 x 11.564,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M20
l1 025 100.0
d2 a012 16.0
l2 025 25.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
Anyag Titán G2
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot