Menü Keresés

Rögzítő csavar M4 30.0 Titán G5

Hatlapfejű hajtású, hengeres fejű rögzítőcsavar. A kialakítás megakadályozza, hogy a csavarok kicsavarodjanak. Ez azt jelenti, hogy a csavar nem fog kiesni a panel furatából, amelybe behelyezték. Használható menetes és nem menetes furatokban.
Essentra cikkszám:

20187422

Gyártói cikkszám:

20187422

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.720,00 Ft
100 - 249 1.548,001 Ft
250 - 749 1.376,001 Ft
750 + 1.204,001 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.720 Ft

1 x 1.720,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M4
l1 025 30.0
d2 a012 2.8
l2 025 6.0
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
Anyag Titán G5
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot