Menü Keresés

Rögzítő csavar M5 35.0 Titán G5

Hatlapfejű hajtású, hengeres fejű rögzítőcsavar. A kialakítás megakadályozza, hogy a csavarok kicsavarodjanak. Ez azt jelenti, hogy a csavar nem fog kiesni a panel furatából, amelybe behelyezték. Használható menetes és nem menetes furatokban.
Essentra cikkszám:

20187514

Gyártói cikkszám:

20187514

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 2.546,667 Ft
100 - 249 2.292,002 Ft
250 - 749 2.037,331 Ft
750 + 1.782,67 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.547 Ft

1 x 2.546,667 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M5
l1 025 35.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
d3 max 8.5
d4 min 5.5
H1 max 5.0
Anyag Titán G5
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot