Menü Keresés

Rögzítő csavar M12 45.0 Titán G5

Hatszögletű hajtással ellátott, kupakos fejjel rendelkező, rögzítőcsavar. A kialakítás megakadályozza a csavarok kioldódását. Ez azt jelenti, hogy a csavar nem fog kiesni a panelfuratból, amelybe behelyezték. Menetes és nem menetes furatokban is használható.
Essentra cikkszám:

20187866

Gyártói cikkszám:

20187866

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 7.763,999 Ft
100 - 249 6.987,599 Ft
250 - 749 6.211,199 Ft
750 + 5.434,798 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

7.764 Ft

1 x 7.763,999 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M12
l1 025 45.0
d2 a012 8.0
l2 025 15.0
d3 max 18.0
d4 min 13.2
H1 max 12.0
Anyag Titán G5
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot