Menü Keresés

Rögzítőkarok - lehajtható

Raktáron

A lehajtható rögzítőkarokat általánosan használják ablakokhoz, vonóhorgokhoz és szerszámgépek beállító-alkatrészeihez. A fogantyú a kézikar testével párhuzamos; ez fokozza a biztonságot és használaton kívül csökkenti a helyigényt.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
8 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Fogantyú magassága Teljes hossz Fogantyú anyaga Body Diameter Fogantyú kialakítása Megveszem
7.337,0496 Ft - 7.337,0496 Ft Gyártás alatt
25.0 mm
112.0 mm
Hőre lágyuló
26.0 mm
Forgatható és behajtható
4.107,7116 Ft - 4.107,7116 Ft Gyártás alatt
20.0 mm
64.0 mm
Hőre lágyuló
20.0 mm
Forgatható és behajtható
5.501,1409 Ft - 5.501,1409 Ft 15 Raktáron
25.0 mm
106.5 mm
Hőre lágyuló
25.0 mm
Forgatható és behajtható
4.583,1865 Ft - 4.583,1865 Ft Gyártás alatt
25.0 mm
95.0 mm
PA
25.0 mm
Forgatható és behajtható
12.367,4938 Ft - 15.247,5881 Ft Gyártás alatt
96.0 mm
96.0 mm
Üvegszál erősítésű poliamid
25.0 mm
Forgatható és behajtható
12.367,4938 Ft - 15.247,5881 Ft Gyártás alatt
106.0 mm
96.0 mm
Erősített PA
25.0 mm
Forgatható és behajtható
14.628,0427 Ft - 16.437,3909 Ft Gyártás alatt
65.0 mm
162.0 mm
PA
39.0 mm
Elhajtható fogantyú
12.514,6036 Ft - 12.514,6036 Ft Gyártás alatt
45.0 mm
86.0 mm
PA
26.4 mm
Elhajtható fogantyú
Behajló fogantyú 112.0 mm Fekete

10158999

Ártartomány
7.337 Ft - 7.337 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
  • Fogantyú kialakítása
    Forgatható és behajtható
  • Rögzítés típusa
    Műanyag menetes szár
  • Body Diameter
    26.0 mm
Behajló fogantyú 64.0 mm Fekete

10158968

Ártartomány
4.107 Ft - 4.107 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
  • Fogantyú kialakítása
    Forgatható és behajtható
  • Rögzítés típusa
    Műanyag menetes szár
  • Body Diameter
    20.0 mm
Behajló fogantyú 106.5 mm Fekete

10158982

Ártartomány
5.501 Ft - 5.501 Ft

Készletszintek
15 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
  • Fogantyú kialakítása
    Forgatható és behajtható
  • Rögzítés típusa
    Műanyag menetes szár
  • Body Diameter
    25.0 mm
Behajló fogantyú 95.0 mm Fekete

10158975

Ártartomány
4.583 Ft - 4.583 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Szatén;Fekete, oxidált
  • Fogantyú anyaga
    PA
  • Fogantyú kialakítása
    Forgatható és behajtható
  • Rögzítés típusa
    Műanyag menetes szár
Behajló fogantyú 96.0 mm Fekete

10214138

Ártartomány
15.247 Ft - 12.367 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Natúr
  • Fogantyú anyaga
    Üvegszál erősítésű poliamid
  • Fogantyú kialakítása
    Forgatható és behajtható
  • Rögzítés típusa
    Menetes betét
Behajló fogantyú 96.0 mm Fekete

10214145

Ártartomány
15.247 Ft - 12.367 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Natúr
  • Fogantyú anyaga
    Erősített PA
  • Fogantyú kialakítása
    Forgatható és behajtható
  • Rögzítés típusa
    Menetes betét
Kihajlítható rögzítőkar 162.0 mm Fekete

10190616

Ártartomány
16.437 Ft - 14.628 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
  • Fogantyú anyaga
    PA
  • Fogantyú kialakítása
    Elhajtható fogantyú
  • Rögzítés típusa
    Zsákfurat
Kihajlítható rögzítőkar 86.0 mm Fekete

10190647

Ártartomány
12.514 Ft - 12.514 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
  • Fogantyú anyaga
    PA
  • Fogantyú kialakítása
    Elhajtható fogantyú
  • Rögzítés típusa
    Zsákfurat