10203019
1253236
Mennyiség | Egységár |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Beállíthatóság | Állítható erejű |
---|---|
Hossz kihúzva | 564.0 mm |
Hossz kihúzva | 22.205 in |
Löket hossza | 250.0 mm |
Löket hossza | 9.843 in |
Kompatibilis gázcső-átmérő | 23.0 mm |
Kompatibilis gázcső-átmérő | 0.906 in |
Menetméret | M6 x 1;M8 x 1.25 |
Rúdátmérő | 8.0 mm |
Rúdátmérő | 0.315 in |
Menetes hossz | 12.5 mm |
Menetes hossz | 0.492 in |
Rúd anyaga | Acél |
Termék kidolgozása | Epoxi porszórt |
Szín | Fekete |
Mellékelt tartozékok | Swift Spring;Econoloc Spring;4x B2 Steel Ball Joints (Fitted);4x E3 Polyamide Eyes;Degassing Instructions;Allen Key |
Típus | Automatic Locking |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Csőátmérő | 18.0 mm |
Csőátmérő | 0.709 in |
Rúd menetméret | M6 x 1 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.