Menü Keresés

Rögzülő gázrugós kitámasztók

Raktáron

A lezáró gázrugó sorozatunk tartalmaz biztonsági lezáró gáz rögzítőszárakat, és blokkemeléses lezáró gáz rögzítőszárakat. Ezek a rugók ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol a mozgásvezérlési beállításokhoz kényelem és biztonság szükséges, akár zárt pozícióban is. A rugókat általában orvosi területen, laboratóriumokban, autóiparban, valamint bútor- és ipari berendezések gyártásához használják nyitáshoz, záráshoz, döntéshez vagy csillapításhoz.

A biztonsági rugók borítóval rendelkeznek. ‌Szükségtelenné teszi a különálló biztonsági rudakat a kritikusemelési műveleteknél. Teljes kinyújtáskor pozitív irányban zárnak, ami védelmet nyújt a kezelőnek a sérülések kockázatával szemben túlterhelés vagy nem megfelelő használat esetén. A borítót a zár kioldásához és biztonságos működéshez le kell nyomni. Teljes készletben, karbantartás mentes változatban kaphatók, párban. A rúd acélból készült és a szerelvények poliamidból, valamint acélból készültek.

A blokkemelő rugók a hagyományos gázszáras rugókhoz hasonlóan működnek, de speciális belső zárószelepet tartalmaznak, amely lehetővé teszi a rögzítést bármely pozícióban. Ez a záró mechanizmus csak akkor engedi mozogni a rugót, amikor a gázcsőrúd végén található kioldó tüske be van nyomva. A blokkemelő rugók szokásos alkalmazása közé tartoznak az ülések magasság- és szögállítása repülőgépeken, autóbuszokon, vonatokon és más speciális szállítójárműveken. Emellett szabályozott beállítást biztosítanak kórházi ágyakhoz, fizioterápiás asztalokhoz és kerekesszékekhez, valamint asztalok magasságállításához. Porbevonatos és rozsdamentes acél kivitelben kaphatók. Egykezes működést biztosít.

  • ‌Biztonságosan és egyszerűen használható
  • Nem igényel karbantartást
  • ‌Öntartó egység.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
19 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Hossz kihúzva Menetméret Rúdátmérő Löket hossza Maximális erő Kompatibilis gázcső-átmérő Megveszem
58.060,4872 Ft - 58.060,4872 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
165.0 mm
M8
10.0 mm
50.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
87.090,7308 Ft - 87.090,7308 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
365.0 mm
M8
10.0 mm
150.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
72.575,609 Ft - 72.575,609 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
265.0 mm
M8
10.0 mm
100.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
36.287,8045 Ft - 36.287,8045 Ft 22 Raktáron
165.0 mm
M10 x 1;M8 x 1.25
10.0 mm
50.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
31.449,4306 Ft - 31.449,4306 Ft 10 Raktáron
265.0 mm
M8 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
100.0 mm
600.0 N
23.0 mm
33.868,6176 Ft - 33.868,6176 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
365.0 mm
M8 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
150.0 mm
600.0 N
23.0 mm
38.706,9914 Ft - 38.706,9914 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
265.0 mm
M10 x 1;M8 x 1.25
10.0 mm
100.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
41.126,1784 Ft - 41.126,1784 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
365.0 mm
M10 x 1;M8 x 1.25
10.0 mm
150.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
29.030,2436 Ft - 29.030,2436 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
165.0 mm
M8 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
50.0 mm
600.0 N
23.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
564.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
23.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
264.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
18.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
880.0 mm
M10 x 1.5
14.0 mm
400.0 mm
2500.0 N
23.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
464.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
23.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
664.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
300.0 mm
650.0 N
23.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
480.0 mm
M10 x 1.5
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
23.0 mm
8 Raktáron
680.0 mm
M10 x 1.5
14.0 mm
300.0 mm
2500.0 N
23.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
665.0 mm
M8 x 1.25
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
23.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
364.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
18.0 mm
2 Raktáron
465.0 mm
M8 x 1.25
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
23.0 mm
Záró gázrugó 50.0 mm 165.0 mm 1000.0 N

10537916

Ártartomány
58.060 Ft - 58.060 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    165.0 mm
  • Löket hossza
    50.0 mm
  • Kompatibilis gázcső-átmérő
    28.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Rúdátmérő
    10.0 mm
Záró gázrugó 150.0 mm 365.0 mm 1000.0 N

10537930

Ártartomány
87.090 Ft - 87.090 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    365.0 mm
  • Löket hossza
    150.0 mm
  • Kompatibilis gázcső-átmérő
    28.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Rúdátmérő
    10.0 mm
Záró gázrugó 100.0 mm 265.0 mm 1000.0 N

10537923

Ártartomány
72.575 Ft - 72.575 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    265.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Kompatibilis gázcső-átmérő
    28.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Rúdátmérő
    10.0 mm
Záró gázrugó 50.0 mm 165.0 mm 1000.0 N

10354254

Ártartomány
36.287 Ft - 36.287 Ft

Készletszintek
22 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    165.0 mm
  • Löket hossza
    50.0 mm
  • Kompatibilis gázcső-átmérő
    28.0 mm
  • Menetméret
    M10 x 1;M8 x 1.25
  • Rúdátmérő
    10.0 mm
Záró gázrugó 100.0 mm 265.0 mm 600.0 N

10354292

Ártartomány
31.449 Ft - 31.449 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    265.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Kompatibilis gázcső-átmérő
    23.0 mm
  • Menetméret
    M8 x 1;M8 x 1.25
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
Záró gázrugó 150.0 mm 365.0 mm 600.0 N

10354308

Ártartomány
33.868 Ft - 33.868 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    365.0 mm
  • Löket hossza
    150.0 mm
  • Kompatibilis gázcső-átmérő
    23.0 mm
  • Menetméret
    M8 x 1;M8 x 1.25
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
Záró gázrugó 100.0 mm 265.0 mm 1000.0 N

10354261

Ártartomány
38.706 Ft - 38.706 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    265.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Kompatibilis gázcső-átmérő
    28.0 mm
  • Menetméret
    M10 x 1;M8 x 1.25
  • Rúdátmérő
    10.0 mm
Záró gázrugó 150.0 mm 365.0 mm 1000.0 N

10354278

Ártartomány
41.126 Ft - 41.126 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    365.0 mm
  • Löket hossza
    150.0 mm
  • Kompatibilis gázcső-átmérő
    28.0 mm
  • Menetméret
    M10 x 1;M8 x 1.25
  • Rúdátmérő
    10.0 mm
Záró gázrugó 50.0 mm 165.0 mm 600.0 N

10354285

Ártartomány
29.030 Ft - 29.030 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    165.0 mm
  • Löket hossza
    50.0 mm
  • Kompatibilis gázcső-átmérő
    23.0 mm
  • Menetméret
    M8 x 1;M8 x 1.25
  • Rúdátmérő
    8.0 mm
Önzáró gázrugó 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10203019


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható erejű
  • Hossz kihúzva
    564.0 mm
  • Löket hossza
    250.0 mm
  • Kompatibilis gázcső-átmérő
    23.0 mm
  • Menetméret
    M6 x 1;M8 x 1.25
Önzáró gázrugó 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10202982


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható erejű
  • Hossz kihúzva
    264.0 mm
  • Löket hossza
    100.0 mm
  • Kompatibilis gázcső-átmérő
    18.0 mm
  • Menetméret
    M6 x 1;M8 x 1.25
Önzáró gázrugó 400.0 mm 880.0 mm 2500.0 N

10203071


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható erejű
  • Hossz kihúzva
    880.0 mm
  • Löket hossza
    400.0 mm
  • Kompatibilis gázcső-átmérő
    23.0 mm
  • Menetméret
    M10 x 1.5
Önzáró gázrugó 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10203002


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható erejű
  • Hossz kihúzva
    464.0 mm
  • Löket hossza
    200.0 mm
  • Kompatibilis gázcső-átmérő
    23.0 mm
  • Menetméret
    M6 x 1;M8 x 1.25
Önzáró gázrugó 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

10203026


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható erejű
  • Hossz kihúzva
    664.0 mm
  • Löket hossza
    300.0 mm
  • Kompatibilis gázcső-átmérő
    23.0 mm
  • Menetméret
    M6 x 1;M8 x 1.25
Önzáró gázrugó 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10203057


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható erejű
  • Hossz kihúzva
    480.0 mm
  • Löket hossza
    200.0 mm
  • Kompatibilis gázcső-átmérő
    23.0 mm
  • Menetméret
    M10 x 1.5
Önzáró gázrugó 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

10203064


Készletszintek
8 Raktáron
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható erejű
  • Hossz kihúzva
    680.0 mm
  • Löket hossza
    300.0 mm
  • Kompatibilis gázcső-átmérő
    23.0 mm
  • Menetméret
    M10 x 1.5
Önzáró gázrugó 300.0 mm 665.0 mm 1200.0 N

10203040


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható erejű
  • Hossz kihúzva
    665.0 mm
  • Löket hossza
    300.0 mm
  • Kompatibilis gázcső-átmérő
    23.0 mm
  • Menetméret
    M8 x 1.25
Önzáró gázrugó 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202999


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható erejű
  • Hossz kihúzva
    364.0 mm
  • Löket hossza
    150.0 mm
  • Kompatibilis gázcső-átmérő
    18.0 mm
  • Menetméret
    M6 x 1;M8 x 1.25
Önzáró gázrugó 200.0 mm 465.0 mm 1200.0 N

10203033


Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható erejű
  • Hossz kihúzva
    465.0 mm
  • Löket hossza
    200.0 mm
  • Kompatibilis gázcső-átmérő
    23.0 mm
  • Menetméret
    M8 x 1.25