Menü Keresés

Önzáró gázrugó 300.0 mm 665.0 mm 1200.0 N

A gázrugó biztonsági zárrendszerrel rendelkezik, amely biztosítja a kezelő biztonságát a nehezen hozzáférhető alkalmazásoknál. Könnyen kezelhető, és nincs szükség külön biztonsági rúdra, mivel a kritikus emelési műveleteknél kézzel kioldható. A biztonsági záras gázrugó szénacélból készült acélrúdból és csőből készül, epoxi porszórt bevonattal. Ez a cikkszám 2 gázrugót (1 biztonsági és 1 állítható erősségű) tartalmaz gömbcsuklóval, 4 poliamid szemet, 1 imbuszkulcsot és használati utasítást.
Essentra cikkszám:

10203040

Gyártói cikkszám:

1253239

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Állítható erejű
Hossz kihúzva 665.0 mm
Löket hossza 300.0 mm
Kompatibilis gázcső-átmérő 23.0 mm
Menetméret M8 x 1.25
Rúdátmérő 10.0 mm
Menetes hossz 12.0 mm
Rúd anyaga Acél
Termék kidolgozása Epoxi porszórt
Szín Fekete
Mellékelt tartozékok 2x Gas Springs;4x B4 Steel Ball Joints (Fitted);4x Z5 Zinc Eyes;Degassing Instructions;Allen Key
Típus Automatic Locking
Vámtarifaszám 7326909890
Csőátmérő 23.0 mm
Rúd menetméret M8 x 1.25

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot