Menü Keresés

Önzáró gázrugó 400.0 mm 880.0 mm 2500.0 N

A gázrugó biztonsági zárrendszerrel rendelkezik, amely biztosítja a kezelő biztonságát a nehezen hozzáférhető alkalmazásoknál. Könnyen kezelhető, és nincs szükség külön biztonsági rúdra, mivel a kritikus emelési műveleteknél kézzel kioldható. A biztonsági záras gázrugó szénacélból készült acélrúdból és csőből készül, epoxi porszórt bevonattal. Ez a cikkszám 2 gázrugót (1 biztonsági és 1 állítható erősségű) tartalmaz gömbcsuklóval, 4 poliamid szemet, 1 imbuszkulcsot és használati utasítást.
Essentra cikkszám:

10203071

Gyártói cikkszám:

1253242

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 53.796,3325 Ft
10 - 19 42.720,6258 Ft
20 + 37.243,6085 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

53.796 Ft

1 x 53.796,3325 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Állítható erejű
Menetméret M10 x 1.5
Rúd anyaga Acél
Termék kidolgozása Epoxi porszórt
Szín Fekete
Mellékelt tartozékok 2x Gas Springs;4x B6 Steel Ball Joints (Fitted);Degassing Instructions;Allen Key
Típus Automatic Locking
Vámtarifaszám 7326909890
Rúd menetméret M10 x 1.5

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot