Menü Keresés

Záró gázrugó 100.0 mm 265.0 mm 1000.0 N

This Locking Gas Strut 10.0 mm | 0.394 in 28.0 mm | 1.102 in has a maximum lift weight of 100,0 kg, It's extended length is 265.0 mm | 10.433 in, the locking is done with a 2mm Allen key. This Block Lift is an essential element of motion control for office chairs, medical beds and wheel chairs.
Essentra cikkszám:

10354261

Gyártói cikkszám:

1572679

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 37.762,9184 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

37.763 Ft

1 x 37.762,9184 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hossz kihúzva 265.0 mm
Löket hossza 100.0 mm
Kompatibilis gázcső-átmérő 28.0 mm
Menetméret M10 x 1;M8 x 1.25
Rúdátmérő 10.0 mm
Menetes hossz 13.0 mm
Rúd anyaga Szénacél
Szín Fekete
Típus Záró
Vámtarifaszám 9402900000
Csőátmérő 28.0 mm
Rúd menetméret M10 x 1

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot