Menü Keresés

Záró gázrugó 100.0 mm 265.0 mm 600.0 N

This Locking Gas Strut 8.0 mm | 0.315 in 23.0 mm | 0.906 in has a maximum lift weight of 60,0 kg, It's extended length is 265.0 mm | 10.433 in, the locking is done with a 2mm Allen key. This Block Lift is an essential element of motion control for office chairs, medical beds and wheel chairs.
Essentra cikkszám:

10354292

Gyártói cikkszám:

1572685

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 30.682,3713 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

30.682 Ft

1 x 30.682,3713 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hossz kihúzva 265.0 mm
Löket hossza 100.0 mm
Kompatibilis gázcső-átmérő 23.0 mm
Menetméret M8 x 1;M8 x 1.25
Rúdátmérő 8.0 mm
Rúd anyaga Szénacél
Szín Fekete
Típus Záró
Vámtarifaszám 8708809990
Csőátmérő 23.0 mm
Rúd menetméret M8 x 1

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot