Tájolásra, helyzetbeállításra, jelzésre és rögzítésre használhatók. Rögzítőcsapjaink különböző platformok, berendezési tárgyak és asztalok gyors beállítását teszik lehetővé. Alkalmazási területek: sporteszközök, egészségügyi berendezések, vendéglátóipari berendezések, szállítószalagok stb.
Sorozat szám: SR5409
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Tüske anyaga | Vegső tolóerő | Tüske típusa | Kezdeti tolóerő | Termék anyaga | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369,6335 Ft - 369,6335 Ft | 20 Raktáron |
M5
|
Csiszolt acél
|
11.00 N
11.00 N
|
Ball
|
7.00 N
7.00 N
|
Csiszolt acél
|
||
519,325 Ft - 519,325 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Csiszolt acél
|
70.00 N
70.00 N
|
Ball
|
40.00 N
40.00 N
|
Csiszolt acél
|
||
637,6175 Ft - 637,6175 Ft | 100 Raktáron |
M16
|
Csiszolt acél
|
165.00 N
165.00 N
|
Ball
|
80.00 N
80.00 N
|
Csiszolt acél
|
||
317,2798 Ft - 317,2798 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Csiszolt acél
|
5.00 N
5.00 N
|
Ball
|
3.00 N
3.00 N
|
Csiszolt acél
|
||
762,1608 Ft - 762,1608 Ft | 79 Raktáron |
M8
|
Rozsdamentes acél
|
25.00 N
25.00 N
|
Ball
|
15.00 N
15.00 N
|
Rozsdamentes acél
|
||
1.717,0124 Ft - 1.717,0124 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
Rozsdamentes acél
|
140.00 N
140.00 N
|
Ball
|
85.00 N
85.00 N
|
Rozsdamentes acél
|
||
490,5813 Ft - 490,5813 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Rozsdamentes acél
|
6.00 N
6.00 N
|
Ball
|
3.00 N
3.00 N
|
Rozsdamentes acél
|
||
397,3393 Ft - 397,3393 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Csiszolt acél
|
18.00 N
18.00 N
|
Ball
|
10.00 N
10.00 N
|
Csiszolt acél
|
||
582,1774 Ft - 582,1774 Ft | 7 Raktáron |
M12
|
Csiszolt acél
|
80.00 N
80.00 N
|
Ball
|
50.00 N
50.00 N
|
Csiszolt acél
|
||
4.025,9607 Ft - 4.025,9607 Ft | 8 Raktáron |
M12 x 1.5
|
Csiszolt acél
|
20.00 N
20.00 N
|
Pin
|
12.00 N
12.00 N
|
Csiszolt acél
|
||
486,2011 Ft - 486,2011 Ft | 180 Raktáron |
M4
|
Rozsdamentes acél
|
4.00 N
4.00 N
|
Ball
|
2.00 N
2.00 N
|
Rozsdamentes acél
|
||
868,4123 Ft - 868,4123 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Rozsdamentes acél
|
50.00 N
50.00 N
|
Ball
|
35.00 N
35.00 N
|
Rozsdamentes acél
|
||
10270592 | 7.120,1074 Ft - 7.120,1074 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12 x 1.5
|
Rozsdamentes acél
|
20.00 N
20.00 N
|
Pin
|
9.00 N
9.00 N
|
Rozsdamentes acél
|
|
449,7357 Ft - 449,7357 Ft | 170 Raktáron |
M8
|
Csiszolt acél
|
45.00 N
45.00 N
|
Ball
|
30.00 N
30.00 N
|
Csiszolt acél
|
||
4.513,1788 Ft - 4.513,1788 Ft | 3 Raktáron |
M16 x 1.5
|
Csiszolt acél
|
25.00 N
25.00 N
|
Pin
|
10.00 N
10.00 N
|
Csiszolt acél
|
||
1.059,6048 Ft - 1.059,6048 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
Csiszolt acél
|
95.00 N
95.00 N
|
Ball
|
55.00 N
55.00 N
|
Csiszolt acél
|
||
10270868 | 502,4335 Ft - 502,4335 Ft | 120 Raktáron |
M5
|
Rozsdamentes acél
|
11.00 N
11.00 N
|
Ball
|
7.00 N
7.00 N
|
Rozsdamentes acél
|
|
1.071,3304 Ft - 1.071,3304 Ft | 33 Raktáron |
M12
|
Rozsdamentes acél
|
105.00 N
105.00 N
|
Ball
|
70.00 N
70.00 N
|
Rozsdamentes acél
|
||
2.098,9839 Ft - 2.098,9839 Ft | 68 Raktáron |
M20
|
Rozsdamentes acél
|
100.00 N
100.00 N
|
Ball
|
60.00 N
60.00 N
|
Rozsdamentes acél
|
||
354,658 Ft - 354,658 Ft | 180 Raktáron |
M4
|
Csiszolt acél
|
8.00 N
8.00 N
|
Ball
|
5.00 N
5.00 N
|
Csiszolt acél
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.