Rejtett zsanérok – jobbos és balos szerelés is lehetséges Ideális gépészeti záróelemek szereléséhez. Többféle típusban kapható horganyzott acélból vagy AISI 304 rozsdamentes acélból.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Csapszeg átmérője | Teljes hossz | Szín | Befejezés | Csapszeg hossza | Termék anyaga | Megveszem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82,4281 Ft - 90,6709 Ft | 2336 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Fekete
|
Felületkezelés nélkül
|
0.709 in
18.0 mm
|
Acél
|
||||
10464342 | 3488 Raktáron |
0.138 in
3.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Fekete
|
Felületkezelés nélkül
|
0.217 in
5.5 mm
|
Poliamid
|
||||
509,3809 Ft - 560,319 Ft | 119 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Króm
|
Zinc Plated
|
3.307 in
84.0 mm
|
Acél
|
||||
531,2109 Ft - 3.108,585 Ft | 303 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Natúr
|
Réz bevonatú
|
2.028 in
51.5 mm
|
Acél
|
||||
Gyártás alatt |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Natúr
|
Réz bevonatú
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acél
|
|||||
1.365,2491 Ft - 3.147,7868 Ft | Gyártás alatt |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Króm
|
Natúr
|
3.307 in
84.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||||
231 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Króm
|
Zinc Plated
|
3.307 in
84.0 mm
|
Acél
|
|||||
Gyártás alatt |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Króm
|
Zinc Plated
|
0.571 in
14.5 mm
|
Acél
|
|||||
772,6791 Ft - 4.522,5234 Ft | 84 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
Natúr
|
Réz bevonatú
|
2.657 in
67.5 mm
|
Acél
|
||||
12 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Króm
|
Natúr
|
3.307 in
84.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
|||||
383,5327 Ft - 421,8859 Ft | 580 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Króm
|
Zinc Plated
|
3.307 in
84.0 mm
|
Acél
|
||||
20064808 | 627,8009 Ft - 3.680,3983 Ft | Gyártás alatt |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Natúr
|
Réz bevonatú
|
2.028 in
51.5 mm
|
Acél
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz