Menü Keresés

Spiralguard FRAS 12.0 mm 13.0 mm 2.3 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szürke

Essentra cikkszám:

10170557

Gyártói cikkszám:

SGX-16FRAS

7 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 26.416,0512 Ft
10 + 21.132,8437 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

26.416 Ft

1 x 26.416,0512 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
B 12.0 mm
Tekercs hossza 20.0 m
Szín Szürke
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Használja ezzel: - 4 hidraulika tömlő
Standard ISO
Standard NSW
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot