Menü Keresés

Spirális tömlővédők – bányabiztonsági tanúsítvánnyal

Raktáron

Spiral-wrapped Hose Protectors for mining safety. Flame retardant and anti-static properties are approved, making it ideal for subterranean applications. Designed to protect hydraulic, pneumatic, and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

  • A korábbi 182:1986-os brit szénspecifikációval összhangban teszteltük és hagytuk jóvá, amely megfelel a föld alatti használatra vonatkozó nemfém rendszer követelményeinek.
  • Tesztelte és jóváhagyta az Mine Safety Laboratory Department of Mineral Resources, NSW-AS2660 FRAS Compliance — 1991.
  • Nemzetközi szabvány: ISO 6805.
  • Szabadalmak érvényesek: Ausztrália 747837, Németország 69912586.3-08, Olaszország és az Egyesült Királyság 1062456, Egyesült Államok 6286557
  • Lángálló és antisztatikus.
Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szín: Szürke, Fekete Sorozat szám: SR1081

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
8 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség C D Megveszem
32.491,7403 Ft - 40.614,6789 Ft 12 Raktáron
2.8 mm
19.0
203.073,3803 Ft - 203.073,3803 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0 mm
61.0
21.661,1649 Ft - 27.076,4526 Ft 5 Raktáron
2.3 mm
12.0
81.229,3577 Ft - 101.536,6901 Ft 40 Raktáron
4.3 mm
30.5
62.430,6023 Ft - 68.673,6625 Ft 11 Raktáron
3.5 mm
23.0
135.382,2629 Ft - 135.382,2629 Ft 5 Raktáron
4.3 mm
38.0
27.076,4526 Ft - 33.845,5587 Ft 13 Raktáron
2.5 mm
15.0
236.918,9531 Ft - 236.918,9531 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
70.5
Spiralguard FRAS 22.0 mm 28.0 mm 2.7 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fekete

10170588

Ártartomány
40.614 Ft - 32.491 Ft

Készletszintek
12 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    19.0
  • C
    2.8 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Nagy sűrűségű polietilén
  • Specifikációk
    ISO 6805
Spiralguard FRAS 65.0 mm 90.0 mm 6.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fekete

10170649

Ártartomány
203.073 Ft - 203.073 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    61.0
  • C
    6.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Nagy sűrűségű polietilén
  • Specifikációk
    ISO 6805
Spiralguard FRAS 13.0 mm 17.0 mm 2.2 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fekete

10170557

Ártartomány
27.076 Ft - 21.661 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    12.0
  • C
    2.3 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Nagy sűrűségű polietilén
  • Specifikációk
    ISO 6805
Spiralguard FRAS 33.0 mm 44.0 mm 4.2 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fekete

10170618

Ártartomány
101.536 Ft - 81.229 Ft

Készletszintek
40 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    30.5
  • C
    4.3 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Nagy sűrűségű polietilén
  • Specifikációk
    ISO 6805
Spiralguard FRAS 27.0 mm 33.0 mm 3.5 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fekete

10170601

Ártartomány
68.673 Ft - 62.430 Ft

Készletszintek
11 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    23.0
  • C
    3.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Nagy sűrűségű polietilén
  • Specifikációk
    ISO 6805
Spiralguard FRAS 44.0 mm 65.0 mm 4.5 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fekete

10170625

Ártartomány
135.382 Ft - 135.382 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    38.0
  • C
    4.3 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Nagy sűrűségű polietilén
  • Specifikációk
    ISO 6805
Spiralguard FRAS 16.0 mm 22.0 mm 2.5 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fekete

10170571

Ártartomány
33.845 Ft - 27.076 Ft

Készletszintek
13 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    15.0
  • C
    2.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Nagy sűrűségű polietilén
  • Specifikációk
    ISO 6805
Spiralguard FRAS 80.0 mm 150.0 mm 7.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szürke

10170663

Ártartomány
236.918 Ft - 236.918 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    70.5
  • C
    7.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Nagy sűrűségű polietilén
  • Specifikációk
    ISO 6805