Menü Keresés

Spiralguard FRAS 15.0 mm 15.5 mm 2.5 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szürke

Essentra cikkszám:

10170571

Gyártói cikkszám:

SGX-20FRAS

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 33.020,0573 Ft
10 + 26.416,0512 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

33.020 Ft

1 x 33.020,0573 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
B 15.0 mm
Tekercs hossza 20.0 m
Szín Szürke
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Használja ezzel: -4, -5 és -6 hidraulika tömlő
Standard ISO
Standard NSW
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot