Menü Keresés

Spiralguard FRAS 30.5 mm 29.0 mm 4.3 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szürke

Essentra cikkszám:

10170618

Gyártói cikkszám:

SGX-40FRAS

11 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 99.060,1854 Ft
10 + 79.248,1538 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

99.060 Ft

1 x 99.060,1854 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
B 30.5 mm
Tekercs hossza 20.0 m
Szín Szürke
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Használja ezzel: -16 hidraulika tömlő
Standard ISO
Standard NSW
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot