Menü Keresés

Spiralguard FRAS 36.1 mm 4.3 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szürke

Essentra cikkszám:

10170625

Gyártói cikkszám:

SGX-50FRAS

6 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 132.080,2565 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

132.080 Ft

1 x 132.080,2565 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 38.0
C 4.3 mm
Tekercs hossza 20.0 m
Szín Szürke
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Használja ezzel: -20 hidraulika tömlő
Specifikációk ISO 6805
Standard ISO
Standard NSW
Speciális tulajdonságok (mind) Nagy kopásállóság, UV-álló, lángálló, antisztatikus
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot