Menü Keresés

Spiralguard FRAS 61.0 mm 44.0 mm 6.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szürke

Essentra cikkszám:

10170649

Gyártói cikkszám:

SGX-75FRAS

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 198.120,371 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

198.120 Ft

1 x 198.120,371 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
B 61.0 mm
Tekercs hossza 20.0 m
Szín Szürke
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Használja ezzel: -24 hidraulika tömlő
Standard ISO
Standard NSW
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot