Menü Keresés

Spiralguard FRAS 70.5 mm 51.0 mm 7.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szürke

Essentra cikkszám:

10170663

Gyártói cikkszám:

SGX-90FRAS

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 231.140,442 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

231.140 Ft

1 x 231.140,442 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
B 70.5 mm
Tekercs hossza 20.0 m
Szín Szürke
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Használja ezzel: -32 hidraulika tömlő
Standard ISO
Standard NSW
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot