Menü Keresés

Kerek zárósapka 12.7 mm 13.5 mm LDPE Natúr

A natúr LDPE benyomós rögzítésű szabványos kerek zárókupak menetes és nem menetes csövek, vezetékek és szárak biztonságos védelmére használható.
Essentra cikkszám:

10327746

Gyártói cikkszám:

062013000003

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 39,7175 Ft
500 - 999 34,9804 Ft
1000 + 25,0682 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

9.929 Ft

250 x 39,7175 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot