Menü Keresés

Standard kerek zárókupakok

Raktáron

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Menetes vagy menet nélküli csövek és rudak biztonságos védelmére használható.Megakadályozza, hogy a piszok, törmelék, por és egyéb szennyeződés károsítsa a csöveket.Ipari, épületgépészeti és vízvezeték-alkalmazásokhoz. Anyag: LDPE Szín: Natúr Sorozat szám: SRF0068

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
36 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d D m Megveszem
29,3295 Ft - 46,5062 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.7 mm
17.0 mm
15.0 mm
44,6398 Ft - 81,393 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
21.2 mm
23.8 mm
16.0 mm
23,8846 Ft - 33,3149 Ft 14500 Raktáron
9.8 mm
11.3 mm
11.0 mm
24,0811 Ft - 33,6096 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.3 mm
12.0 mm
8.0 mm
24,0811 Ft - 38,1284 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.7 mm
13.7 mm
12.5 mm
52,5826 Ft - 96,0016 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
24,0811 Ft - 33,6096 Ft 4500 Raktáron
10.0 mm
11.8 mm
8.0 mm
33,5115 Ft - 66,0265 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.7 mm
19.8 mm
14.5 mm
78,2074 Ft - 191,6664 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
123,9419 Ft - 273,284 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
117,655 Ft - 259,4331 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.6 mm
50.5 mm
29.5 mm
109,5998 Ft - 241,7091 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
56.3 mm
59.7 mm
19.0 mm
238,4254 Ft - 467,3221 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
87.0 mm
90.0 mm
35.0 mm
199,8899 Ft - 391,767 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
76.0 mm
78.5 mm
18.0 mm
60,0624 Ft - 147,0406 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.0 mm
36.0 mm
26.0 mm
21,2744 Ft - 29,6803 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
121,486 Ft - 267,8952 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
51.6 mm
53.8 mm
16.0 mm
25,6949 Ft - 40,7105 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
41,5525 Ft - 75,8358 Ft 94 Raktáron
19.7 mm
21.4 mm
14.0 mm
307,5673 Ft - 542,9616 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
69.8 mm
74.0 mm
25.5 mm
  • / 2
Kerek zárósapka 15.7 mm 15.0 mm LDPE - PIR Natúr

10118702

Ártartomány
46 Ft - 29 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    15.7 mm
  • m
    15.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 21.2 mm 16.0 mm LDPE - PIR Natúr

10118719

Ártartomány
81 Ft - 44 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    21.2 mm
  • m
    16.0 mm
  • D
    23.8 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 9.8 mm 11.0 mm LDPE - PIR Natúr

10118696

Ártartomány
33 Ft - 23 Ft

Készletszintek
14500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    9.8 mm
  • m
    11.0 mm
  • D
    11.3 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 10.3 mm 8.0 mm LDPE Natúr

10327722

Ártartomány
33 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    10.3 mm
  • m
    8.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 11.7 mm 12.5 mm LDPE Natúr

10327739

Ártartomány
38 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    11.7 mm
  • m
    12.5 mm
  • D
    13.7 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 25.7 mm 17.5 mm LDPE Natúr

10327814

Ártartomány
96 Ft - 52 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    25.7 mm
  • m
    17.5 mm
  • D
    27.7 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 10.0 mm 8.0 mm LDPE Natúr

10327715

Ártartomány
33 Ft - 24 Ft

Készletszintek
4500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    10.0 mm
  • m
    8.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 17.7 mm 14.5 mm LDPE Natúr

10327777

Ártartomány
66 Ft - 33 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    17.7 mm
  • m
    14.5 mm
  • D
    19.8 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 40.8 mm 28.0 mm LDPE Natúr

10327890

Ártartomány
191 Ft - 78 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    40.8 mm
  • m
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 52.5 mm 29.5 mm LDPE Natúr

10327937

Ártartomány
273 Ft - 123 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    52.5 mm
  • m
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 47.6 mm 29.5 mm LDPE Natúr

10327906

Ártartomány
259 Ft - 117 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    47.6 mm
  • m
    29.5 mm
  • D
    50.5 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 56.3 mm 19.0 mm LDPE Natúr

10327944

Ártartomány
241 Ft - 109 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    56.3 mm
  • m
    19.0 mm
  • D
    59.7 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 87.0 mm 35.0 mm LDPE Natúr

10328002

Ártartomány
467 Ft - 238 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    87.0 mm
  • m
    35.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 76.0 mm 18.0 mm LDPE Natúr

10327982

Ártartomány
391 Ft - 199 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    76.0 mm
  • m
    18.0 mm
  • D
    78.5 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 34.0 mm 26.0 mm LDPE Natúr

10327869

Ártartomány
147 Ft - 60 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    34.0 mm
  • m
    26.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 5.7 mm 12.0 mm LDPE Natúr

10327692

Ártartomány
29 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    5.7 mm
  • m
    12.0 mm
  • D
    7.4 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 51.6 mm 16.0 mm LDPE Natúr

10327920

Ártartomány
267 Ft - 121 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    51.6 mm
  • m
    16.0 mm
  • D
    53.8 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 12.7 mm 13.5 mm LDPE Natúr

10327746

Ártartomány
40 Ft - 25 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.7 mm
  • m
    13.5 mm
  • D
    14.9 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 19.7 mm 14.0 mm LDPE Natúr

10327784

Ártartomány
75 Ft - 41 Ft

Készletszintek
94 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    19.7 mm
  • m
    14.0 mm
  • D
    21.4 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Kerek zárósapka 69.8 mm 25.5 mm LDPE Natúr

10327968

Ártartomány
542 Ft - 307 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    69.8 mm
  • m
    25.5 mm
  • D
    74.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén