Menü Keresés

Kerek zárósapka 19.7 mm 14.0 mm LDPE Natúr

A natúr LDPE benyomós rögzítésű szabványos kerek zárókupak menetes és nem menetes csövek, vezetékek és szárak biztonságos védelmére használható.
Essentra cikkszám:

10327784

Gyártói cikkszám:

062020000003

94 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 73,9862 Ft
500 - 999 52,4913 Ft
1000 + 40,539 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.399 Ft

100 x 73,9862 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot