Menü Keresés

Kerek zárósapka 36.7 mm 20.0 mm LDPE Natúr

A natúr LDPE benyomós rögzítésű szabványos kerek zárókupak menetes és nem menetes csövek, vezetékek és szárak biztonságos védelmére használható.
Essentra cikkszám:

10327883

Gyártói cikkszám:

062038000003

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 174,3822 Ft
250 - 999 98,5341 Ft
1000 + 71,1248 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

8.719 Ft

50 x 174,3822 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 36.7 mm
D 39.7 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot