Menü Keresés

Kerek zárósapka 76.0 mm 18.0 mm LDPE Natúr

A natúr LDPE benyomós rögzítésű szabványos kerek zárókupak menetes és nem menetes csövek, vezetékek és szárak biztonságos védelmére használható.
Essentra cikkszám:

10327982

Gyártói cikkszám:

062076500003

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 382,2117 Ft
250 - 999 250,6001 Ft
1000 + 195,0146 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

19.111 Ft

50 x 382,2117 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot