10080962
11178
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 9999 | 42,0022 Ft |
10000 + | 19,0031 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Anyag | SR 6449 |
Típus | Átvezető gyűrű |
Furatátmérő | 9.5 mm |
Furatátmérő | 0.374 in |
Belső átmérő | 6.4 mm |
Belső átmérő | 0.252 in |
Minimális üzemi hőmérséklet | 0 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | 32 °F |
Teljes átmérő | 14.2 mm |
Teljes átmérő | 0.559 in |
Teljes magasság | 7.0 mm |
Teljes magasság | 0.276 in |
Panelvastagság | 2.4 mm |
Panelvastagság | 0.094 in |
Teljes anyag | Rugalmas polivinil-klorid |