10081761
11214
Mennyiség | Egységár |
---|---|
200 - 1999 | 251,5977 Ft |
2000 + | 113,6216 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Anyag | SR 6449 |
Típus | Átvezető gyűrű |
Furatátmérő | 31.0 mm |
Furatátmérő | 1.22 in |
Belső átmérő | 24.5 mm |
Belső átmérő | 0.965 in |
Minimális üzemi hőmérséklet | 0 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | 32 °F |
Teljes átmérő | 37.5 mm |
Teljes átmérő | 1.476 in |
Teljes magasság | 8.0 mm |
Teljes magasság | 0.315 in |
Panelvastagság | 1.6 mm |
Panelvastagság | 0.063 in |
Teljes anyag | Rugalmas polivinil-klorid |