10082324
11402
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 9999 | 30,5659 Ft |
10000 + | 11,0897 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Anyag | SR 6449 |
Típus | Hole Grommet |
Furatátmérő | 6.4 mm |
Furatátmérő | 0.252 in |
Belső átmérő | 4.0 mm |
Belső átmérő | 0.157 in |
Minimális üzemi hőmérséklet | 0 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | 32 °F |
Teljes átmérő | 9.5 mm |
Teljes átmérő | 0.374 in |
Teljes magasság | 8.0 mm |
Teljes magasság | 0.315 in |
Panelvastagság | 3.0 mm |
Panelvastagság | 0.118 in |
Teljes anyag | Rugalmas polivinil-klorid |