10089736
15086
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 4999 | 110,204 Ft |
5000 + | 49,9173 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Anyag | TPE |
Típus | Átvezető gyűrű |
Furatátmérő | 12.5 mm |
Furatátmérő | 0.492 in |
Belső átmérő | 11.0 mm |
Belső átmérő | 0.433 in |
Minimális üzemi hőmérséklet | -40 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | -40 °F |
Teljes átmérő | 19.0 mm |
Teljes átmérő | 0.748 in |
Teljes magasság | 6.4 mm |
Teljes magasság | 0.252 in |
Panelvastagság | 1.6 mm |
Panelvastagság | 0.063 in |
Teljes anyag | Hőre lágyuló elasztomer |