10089835
15102
Mennyiség | Egységár |
---|---|
200 - 1999 | 335,8103 Ft |
2000 + | 152,6957 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Anyag | TPE |
Típus | Átvezető gyűrű |
Furatátmérő | 31.0 mm |
Furatátmérő | 1.22 in |
Belső átmérő | 24.9 mm |
Belső átmérő | 0.98 in |
Minimális üzemi hőmérséklet | -40 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | -40 °F |
Teljes átmérő | 38.0 mm |
Teljes átmérő | 1.496 in |
Teljes magasság | 7.8 mm |
Teljes magasság | 0.307 in |
Panelvastagság | 1.6 mm |
Panelvastagság | 0.063 in |
Teljes anyag | Hőre lágyuló elasztomer |