10089866
15106
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 + | 317,2479 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Anyag | TPE |
Típus | Átvezető gyűrű |
Furatátmérő | 50.0 mm |
Furatátmérő | 1.969 in |
Belső átmérő | 45.0 mm |
Belső átmérő | 1.772 in |
Minimális üzemi hőmérséklet | -40 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | -40 °F |
Teljes átmérő | 60.0 mm |
Teljes átmérő | 2.362 in |
Teljes magasság | 10.0 mm |
Teljes magasság | 0.394 in |
Panelvastagság | 1.6 mm |
Panelvastagság | 0.063 in |
Teljes anyag | Hőre lágyuló elasztomer |