10284155
498039
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 9999 | 21,1252 Ft |
10000 + | 18,1542 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Anyag | SR 6449 |
Típus | Hole Grommet |
Furatátmérő | 10 mm |
Furatátmérő | 0.394 in |
Belső átmérő | 8 mm |
Belső átmérő | 0.315 in |
Minimális üzemi hőmérséklet | 0 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | 32 °F |
Teljes átmérő | 14 mm |
Teljes átmérő | 0.551 in |
Teljes magasság | 7 mm |
Teljes magasság | 0.276 in |
Panelvastagság | 2 mm |
Panelvastagság | 0.079 in |
Teljes anyag | Rugalmas polivinil-klorid |