A rögzítőcsavarok biztonságos csatlakozási rögzítők, amelyeket úgy terveztek, hogy még teljesen meglazítva is az alkatrészekhez rögzítve maradjanak, így kényelmet, biztonságot és könnyű használatot biztosítanak a különféle alkalmazásokban. Népszerű választás olyan alkalmazásokhoz, ahol a csavarokat gyakran kell eltávolítani, vagy ahol a biztonság aggodalomra ad okot, mivel ezek a csavarok szilárdan a helyükön maradnak, és nem lazulnak ki a szerelvényből. Ezeket a csavarokat általában elektronikában, ipari gépekben, szekrényekben, panelekben és orvosi eszközökben használják.
A rögzítőcsavarok e sorozata süllyesztett fejjel és hatszögletű hajtással rendelkezik. A hatszögletű meghajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez, és ott használják, ahol kisebb felület áll rendelkezésre. Használják, hogy megfeleljenek a 2006/42/EK Gépekre vonatkozó irányelvnek – általában az ISO 1207 szabványnak, amely előírja, hogy a rögzítőelemek rögzítve maradjanak a rögzített védőburkolatokhoz vagy alkalmazásokhoz, amikor eltávolítják őket.
A csavarok rozsdamentes acélból készülnek, amely korrózióálló és enyhén mágneses. Ezeket a csavarokat általában elektronikában, ipari gépekben, szekrényekben, panelekben és orvosi eszközökben használják.
Kérjük, ne feledje, hogy mivel ezek a csavarok kisebb szár átmérővel rendelkeznek, nem az azonos menetméretű csavarokhoz ajánlott nyomatékkal kell azokat meghúzni.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0153.A2
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d3 max | h1 max | l1 025 | l2 0.25 | d1 | d2 a012 | d4 min | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 765,3347 Ft - 1.093,3327 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.2
|
2.50
|
14.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 535,7368 Ft - 765,3347 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.6
|
1.65
|
35.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 1.050,4221 Ft - 1.500,601 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.0
|
3.00
|
35.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 746,20 Ft - 1.065,998 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.5
|
2.20
|
14.
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 899,2653 Ft - 1.284,6663 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.2
|
2.50
|
35.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 382,6674 Ft - 546,6663 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.8
|
1.20
|
10.0
|
3.5
|
M2
|
1.2
|
2.5
|
||
| 1.061,9021 Ft - 1.517,0021 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.0
|
4.10
|
30.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
||
| 1.061,9021 Ft - 1.517,0021 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.0
|
4.10
|
40.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
||
| 1.079,118 Ft - 1.541,598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.0
|
4.10
|
60.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
||
| 774,9021 Ft - 1.107,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.2
|
2.50
|
16.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 1.041,809 Ft - 1.488,30 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.0
|
4.10
|
25.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
||
| 1.079,118 Ft - 1.541,598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.0
|
4.10
|
50.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
||
| 449,6327 Ft - 642,3327 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.6
|
1.65
|
8.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 1.061,9021 Ft - 1.517,0021 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.0
|
4.10
|
20.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
||
| 861,001 Ft - 1.230,001 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.2
|
2.50
|
30.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 918,40 Ft - 1.312,001 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.0
|
3.00
|
16.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 1.061,9021 Ft - 1.517,0021 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.0
|
3.00
|
60.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 1.061,9021 Ft - 1.517,0021 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.0
|
3.00
|
40.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 994,9368 Ft - 1.421,3347 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.0
|
3.00
|
25.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 832,30 Ft - 1.188,999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.2
|
2.50
|
25.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz