Menü Keresés

Rögzítő csavar Süllyesztett fejű M8 25.0 303 Rozsdamentes acél

Rögzítő csavar süllyesztett fejjel és hatlapú behajtóval. Megakadályozza a csavar kioldódását. Ez azt jelenti, hogy a csavar nem lazul ki a panel furatából amelybe behelyezték, és menetes, valamint menet nélküli furatokkal is használható.
Essentra cikkszám:

20186104

Gyártói cikkszám:

20186104

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.452,00 Ft
100 - 249 1.306,80 Ft
250 - 749 1.161,599 Ft
750 + 1.016,399 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.452 Ft

1 x 1.452,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M8
l1 025 25.0
d2 a012 6.0
d3 max 15.0
d4 min 8.5
h1 max 4.10
l2 0.25 10.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Meghajtás típusa Hatlap hajtás
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot